norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda parafusado. Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento. Rodas na versão eletricamente condutiva, sem marcação de rastros, cor cinza. A resistência ômica da roda corresponde a ≤ 10⁴Ω. Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas eletricamente condutoras, bem como rodízios giratórios e fixos. Assim, pode-se evitar possíveis danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho. Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95012_B Rodízio industrial fixo, eletricamente condutivo 230 kB

Desenhos

Rodízio industrial fixo, eletricamente condutivo
Rodízio industrial fixo, eletricamente condutivo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Mancal
da roda
B2HR1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95012-11080321Rodízio industrial fixoMancal deslizante321118065 21,85 €
95012-11100321Rodízio industrial fixoMancal deslizante3213610070 26,04 €
95012-11125321Rodízio industrial fixoMancal deslizante3216112580 31,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83