norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa girante. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda parafusado. Rodízio industrial giratório com furo traseiro. Roda na versão eletricamente condutiva, sem marcação de rastros, cor cinza. A resistência ôhmica da roda corresponde a ≤ 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas eletricamente condutoras, bem como rodízios giratórios e fixos. Assim, pode-se evitar possíveis danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho. Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95010_LS Rodízio industrial giratório com stop fix, eletricamente condutivo 277 kB

Desenhos

Rodízio industrial giratório com stop fix, eletricamente condutivo
Rodízio industrial giratório com stop fix, eletricamente condutivo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

Mancal
da roda
AB2HRR1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95010-11050192com stop-fix“Mancal deslizante251969505030 12,78 €
95010-11075252com stop-fix“Mancal deslizante29259866,57550 17,40 €
95010-11100252com stop-fix“Mancal deslizante33251218310060 22,51 €