norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esteiras transportadoras de pequeno porte com acionamento interno
95300

Esteiras transportadoras de pequeno porte com acionamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura em perfil de alumínio 45x45 tipo B.
Flange de rolamento em alumínio.
Parafusos em aço.
Suporte da correia em aço inoxidável 1.4301.
Polias em alumínio.
Placa de suporte da cinta VA chapa 2 mm.
Eixos em aço inoxidável.
Lado de transporte da cinta de transporte em PVC dureza 70 Shore A (±5).
Versão:Estrutura e flange de rolamento anodizados.
Parafusos zincados.
Indicação:- Acionamento interno
- Com comutação elétrica 24V CC, alta durabilidade
- Espaço mínimo para montagem, sem bordas salientes
- Tecnologia de controle integrada
- Largura e comprimentos em graduação de 1 mm sob consulta
- Opções de montagem flexível com sistema de perfil tipo B
- Motor de regulagem externa por meio de cabos de comando
- Lado de curso da cinta de transporte composto de tecido impregnado com poliuretano (TPU)
- O tecido da cinta de transporte é composto de poliéster (PET)
- O lado de transporte da cinta de transporte possui uma superfície lisa
Dados técnicos:- Tensão nominal: 24V
- Tipo de capacidade: 30W
- Corrente de arranque: 2A
- Rotações do motor: 5000 rpm
- Comprimento do cabo: 5 m
- Espessura da cinta transportadora: máx. 2 mm
- Saída do cabo: direita (padrão)

Acionamento da esteira transportadora:
- Motor sem escovas EC 24V, 30W
- Sistema eletrônico de regulação integrado na esteira transportadora
- Engrenagem de dentes retos
- Acionamento por correia dentada no lado inferior da cinta de transporte
Montagem:Ligações elétricas/ funções (cabo de 7 condutores com terminais abertos de 5 m):

branco: +24 V fonte de alimentação proteção de polaridade reversa
castanho: -Gnd fonte de alimentação proteção de polaridade reversa
verde: direction em Gnd muda o sentido de rotação comutado
amarelo: disable em Gnd interrompe a faixa comutada
cinza: brake em Gnd fecha por curto tempo a bobina comutada do motor, frenagem da cinta
rosa: speed 0-5V controle da velocidade de 1,25% até 100% da velocidade nominal
azul: Monitor N velocidade de saída digital
Sob consulta:- Largura da cinta B de 60 mm até 300 mm
- Comprimento total L de 520 até 2000 mm
- Outros materiais da cinta
- Outras relações de transmissão
Indicação de desenho:
1) Parafuso de regulagem auto travante (4x)
2) Largura de ranhura 10
3) Perfil em alumínio 45x45 Tipo B
4) M6 (ambos os lados)
5) Polia de desvio abaulada
6) Cabo 7 fios 5 m
7) Carcaça do comando do motor
8) Correia dentada perfil T5
9) Cilindro de acionamento abaulado
10) Engrenagem de dentes retos
11) Motor 24 V EC (sem escova)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95300 Esteiras transportadoras de pequeno porte com acionamento interno 142 kB

Desenhos

Esteiras transportadoras de pequeno porte com acionamento interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBL

Velocidade
da correia
m/mín. máx.
Relação de
transmissão
Carga
máx.
kg
Lado de
transporte do
material da cinta
CADAces.PreçoEncomendar
95300-010047060X5206052011,51:473PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047060X7506075011,51:473PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047060X100060100011,51:473PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047060X150060150011,51:473PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047100X52010052011,51:473PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047100X7501007502620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047100X100010010002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047100X150010015002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047150X5201505202620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047150X7501507502620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047150X100015010002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047150X150015015002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047200X5202005202620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047200X7502007502620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047200X100020010002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
95300-010047200X150020015002620,6:110PVC liso, Shore 70A sob consulta
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83