norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95182-01 Esferas transferidoras com pino roscado 164 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos sobre as esferas transferidoras 113 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDKD

D1D2HH1LTorque de
aperto dos
parafusos Nm
Capacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
95182-01-1908201925,432,1M850,24,72015250 19,60 €
95182-01-1908351925,432,1M875,24,74515250 19,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83