norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Esfera de carga em aço.
Esferas de suporte em aço.
Carcaça em aço zincado.
Cobertura em aço zincado.

Versão em aço inoxídável:
Esfera de carga em aço inoxídável.
Esferas de suporte em aço inoxídável.
Carcaça em aço inoxídável.
Cobertura em alumínio.
Indicação:As esferas transferidoras são compostas por um alojamento com casquilho de apoio integrado, uma tampa de cobertura, uma esfera de carga e várias esferas de suporte. Adequadas para a utilização em instrumentos de medição, transporte de materiais em áreas asséticas e mecanismos em miniatura.Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95180 Mini Esferas transferidoras 163 kB

Desenhos

Mini Esferas transferidoras

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
do corpo
básico
DKD1D2HH1LCapacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
95180-1105Aaço4,813M624115100 40,58 €
95180-1106Aaço6,417M626215200 42,73 €
95180-1108Aaço7,918M832218300 44,52 €
95180-1110Aaço9,623M840220400 45,94 €
95180-1113Aaço12,728M8483,523500 48,47 €
95180-1216Baço15,824M632,5412700 57,45 €
95180-2205Baço inoxidável4,88M28,512,550 53,14 €
95180-2206Baço inoxidável6,413M316,526100 54,92 €
95180-2208Baço inoxidável7,915M420,528150 58,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83