norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Caixas organizadoras modelo concha em plástico antiestáticas para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe
10550

Caixas organizadoras modelo concha em plástico antiestáticas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Concha de fixação antiestática em PA, reforçada com fibra de carbono.
Visores em PC.
Batentes amortecedores elásticos em PU.
Indicação:As caixas organizadoras modelo concha podem ser enganchadas na ranhura do perfil ou no perfil de encaixe sem grande esforço. As caixas organizadoras modelo concha para perfis de encaixe podem ser enganchadas também em placas perfuradas.
Para disponibilização de peças pequenas e alojamento seletivo dos componentes menores.
Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Aplicação:Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos "ATEX 2014/34 / UE".
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação "ATEX 1999/92/EG".
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos "ATEX".
Fornecimento1x caixa organizadora modelo concha.
1x visor.
1x etiqueta.
4x batentes amortecedores elásticos, autocolantes.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10550 Caixas organizadoras modelo concha em plástico antiestáticas para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe 280 kB
 Indicação técnica ESD 282 kB

Desenhos

Caixas organizadoras modelo concha em plástico antiestáticas para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10550-01tipo IA105601950--153,5136-8 8,86 €
10550-11tipo BA105601950--153,5136-10 8,86 €
10550-21para perfil de engateB10560195093153,51363- 8,86 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83