norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório
10550-10

Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Adaptador em PA, reforçado com fibra de vidro.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os adaptadores podem ser usados para fixar caixas organizadoras em uma ranhura de perfil (ranhura 8 ou ranhura 10).
É possível girar o adaptador 45° nos dois sentidos.
Fornecimento1x adaptador com carcaça superior.
1x adaptador com carcaça inferior.
1x adaptador com flange.
1x porca sextavada M4.
1x parafuso de cabeça escareada M4x35.
4x fixações para ranhuras 8/10.
1x parafuso de cabeça cilíndrica M8x16.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10550-10 Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório 247 kB

Desenhos

Adaptador em plástico para ranhura de perfil, giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1B2HLL1L2BN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10550-10-510885114,24046,13610,18/10 8,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83