norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Adaptador em plástico antiestático para ranhura de perfil, giratório
10550-10

Adaptador em plástico antiestático para ranhura de perfil,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Adaptador antiestático em PA, reforçado com fibra de carbono.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os adaptadores podem ser usados para fixar caixas organizadoras em uma ranhura de perfil (ranhura 8 ou ranhura 10).
É possível girar o adaptador 45° nos dois sentidos.
Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Aplicação:Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos "ATEX 2014/34 / UE".
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação "ATEX 1999/92/EG".
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos "ATEX".
Fornecimento1x adaptador com carcaça superior.
1x adaptador com carcaça inferior.
1x adaptador com flange.
1x porca sextavada M4.
1x parafuso de cabeça escareada M4x35.
4x fixações de ranhuras 8/10.
1x parafuso de cabeça cilíndrica M8x16.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10550-10 Adaptador em plástico antiestático para ranhura de perfil, giratório 250 kB

Desenhos

Adaptador em plástico antiestático para ranhura de perfil, giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1B2HLL1L2BN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10550-10-511885114,24046,13610,18/10 9,33 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83