norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe
10550-05

Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixa organizadora em PA, reforçada com fibra de vidro.
Visores em PC.
Indicação:As caixas organizadoras podem ser enganchadas na ranhura do perfil ou no perfil de encaixe sem grande esforço. As caixas organizadoras para perfis de encaixe podem ser enganchadas também em placas perfuradas. Para disponibilização de peças pequenas.

É possível combinar as caixas organizadoras para perfis de encaixe com adaptadores de oscilação.
Acessórios:Adaptador giratório 10550-10.FornecimentoForma A: 1x caixa organizadora.
Forma B: 1x caixa organizadora.
Forma C: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Forma D: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10550-05 Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe 308 kB

Desenhos

Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe
Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaB

B1B2HLBN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10550-05-00110103tipo IA110511940103,18 8,97 €
10550-05-10110103tipo BA110511940103,110 8,97 €
10550-05-00211103tipo IB211511940103,18 14,72 €
10550-05-10211103tipo BB211511940103,110 14,72 €
Código do artigoVersão 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
10550-05-20110205para perfil de engateC110,64713,64082,72001835 13,69 €
10550-05-20110291para perfil de engateD110,64713,6405,32,72861835 14,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83