norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Estrutura básica: Zamak
Elementos deslizantes: Plástico POM.
Peças de montagem: Aço zincado.
O-Ring: EPDM.
Indicação:Perfil deslizante de metal com polímeros deslizantes em plástico encaixados. Os perfis deslizantes permitem o movimento linear de baixo desgaste dos perfis em alumínio de tipo I com ranhura de 8 mm. A ausência de lubrificação torna o sistema extremamente resistente à sujeira.

A carga máxima permitida para um perfil deslizante corresponde a Fmáx. = 50 N.

Guias deslizantes com vários carros deslizantes devem ser projetadas como uma combinação de rolamentos fixos (Forma F) e rolamentos livres (Forma L). Assim, as tolerâncias de forma são compensadas e asseguram o deslocamento fácil.

Forma S: conjunto para ligação de elementos de montagem aleatórios.

Forma L: conjunto para utilização como rolamento livre.

Forma F: conjunto para utilização como rolamento fixo.
FornecimentoForma S: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 porcas sextavadas DIN 439 B - M6.

Forma L: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M5x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M5.

Forma F: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M6x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M6.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10449 Perfil deslizante 568 kB

Desenhos (visão geral)

Perfil deslizante

Perfil deslizante, Forma S, Padrão

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante, Forma S, Padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
10449-1000Spadrão 8,57 €

Perfil deslizante, Forma L, Rolamento livre

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante, Forma L, Rolamento livre

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

CADAces.PreçoEncomendar
10449-2050Lrolamento livreM5 10,12 €

Perfil deslizante, Forma F, Rolamento fixo

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante, Forma F, Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

CADAces.PreçoEncomendar
10449-3060Frolamento fixoM6 10,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83