norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versão:endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.Indicação:Perfil em alumínio na versão leve para construções com peso otimizado.Sob consulta:Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10142 Perfis em alumínio 40x80 leves Tipo B 259 kB

Desenhos

Perfis em alumínio 40x80 leves Tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura
de
ranhura
PerfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Superfície do perfil
cm²
F1 máx.
kN
Peso
aprox. kg/m
CADAces.PreçoEncomendar
10142-104080X10001040x80100063,2417,2315,818,619,8672,67 35,40 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?


Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.
Observe que o comprimento máximo de fornecimento é de 6000mm.

Faça o seu pedido agora, clicando aqui.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83