norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versão:endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.Indicação:Perfil em alumínio para construções em geral.
O tubo cilíndrico, também denominado tubo perfilado, em combinação com o flange de rolamento (10400) formam um rolete transportador.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10050 Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo 225 kB

Desenhos

Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Peso
aprox. kg/m
CADAces.PreçoEncomendar
10050-50X1000505010008,168,163,263,260,760 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?


Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com nossos especialistas.
Observe que o comprimento máximo de fornecimento é de 6000 mm.

Faça o seu pedido agora clicando aqui.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83