|
|
10505Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou POM.Versão:acabamento oxidado. Branco.Indicação:Grampo excêntrico para uma fixação indireta de peças sensíveis em combinação com rolamento ou módulos de fixação excêntricos forma C.Vantagens:Operação sem ferramentas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | B1 | B2 | D | H | L | L1 | R | R1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
10505-1506 | Aço | 22,1 | 10 | 10,05 | 15,1 | 6 | 50 | 11,05 | 22 | 3 | | | 10,94 € | | 10505-2008 | Aço | 29,4 | 13,34 | 13,37 | 20,1 | 8 | 66,67 | 14,7 | 29,4 | 3 | | | 12,83 € | | 10505-3010 | Aço | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 16,79 € | | 10505-23010 | Pom (Poliacetal) | 44,1 | 20 | 20,05 | 30,1 | 10 | 100 | 22,05 | 44 | 3 | | | 14,31 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|