norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Para a produção de uma descarga eletrostática (ESD) e compensação segura da carga eletrostática dos perfis. É encaixado na ranhura e aparafusado contra os perfis num ângulo de 45°. Através da quebra do revestimento anódico, ele estabelece uma conexão condutiva. Observar:A ligação equipotencial não é uma conexão elétrica do condutor de proteção.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10471 Ligação equipotencial Tipo I 274 kB

Desenhos

Ligação equipotencial Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Largura de ranhura

CADAces.PreçoEncomendar
10471-0806tipo I8 2,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83