norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Para fixação de sensores e chaves de fim de curso nos perfis de alumínio ou sobre superfícies.

Para os perfis em alumínio estão disponíveis peças de fixação para diferentes tamanhos de ranhuras. A peça de fixação oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma e é regulável em passos de 15°. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e sem escalonamento.
Indicação de desenho:
1) Peça de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10460 Suporte para sensor 274 kB

Desenhos

Suporte para sensor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoD

NCADAces.PreçoEncomendar
10460-080Suporte Para Sensor8- 2,27 €
10460-120Suporte Para Sensor12- 2,27 €
10460-905Peça De Fixação-5 0,21 €
10460-906Peça De Fixação-6 0,21 €
10460-908Peça De Fixação-8 0,21 €
10460-910Peça De Fixação-10 0,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83