norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte para cabos com elemento de fixação em T
10454

Suporte para cabos com elemento de fixação em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Poliamida.
O-Ring FPM 70.
Versão:preto.Indicação:O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.

A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.

Forma A: com uma câmara.
Forma B: com duas câmaras separadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10454 Suporte para cabos com elemento de fixação em T 177 kB

Desenhos (visão geral)

Suporte para cabos com elemento de fixação em T

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma A

mais informações

Desenhos

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Largura
de
ranhura
NCADAces.PreçoEncomendar
10454-1108Atipo I88 2,67 €
10454-1208Atipo B88 2,67 €
10454-1210Atipo B1010 2,67 €

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma B

mais informações

Desenhos

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Largura
de
ranhura
NCADAces.PreçoEncomendar
10454-2108Btipo I88 3,48 €
10454-2208Btipo B88 3,48 €
10454-2210Btipo B1010 3,48 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83