norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:O bloco fixador de cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis. A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 5 até 12 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe.

A fixação dos cabos e dos tubos flexíveis ocorre por meio de uma abraçadeira flexível de cabos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10451 Bloco fixador de cabos 243 kB

Desenhos

Bloco fixador de cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Largura
de
ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10451-015-12 0,63 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83