norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Versão:Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.
Indicação:Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.

Fixação forma A
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior com o pino expansível integrado e pressione para baixo. Por meio dos pinos expansíveis e dos grampos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.

Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Indicação de desenho:
1) com guia lateral
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10450 Elementos de roletes 252 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de roletes

Elementos de roletes, Forma A

mais informações

Desenhos

Elementos de roletes, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1Largura
de
ranhura
Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
10450-1000Asem guia lateral8/10100 4,83 €
10450-1100Acom guia lateral8/10100 5,14 €

Elementos de roletes, Forma B

mais informações

Desenhos

Elementos de roletes, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1Largura
de
ranhura
Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
10450-2000Bsem guia lateral8/10100 4,83 €
10450-2100Bcom guia lateral8/10100 5,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83