norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Articulação em Zamak.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos sextavados em aço.
Versão:Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações galvanizadas.
Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.
Buchas roscadas e parafusos sextavados galvanizados.
Indicação:Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.

A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10270_OK Articulações sem alavanca de aperto 244 kB

Desenhos

Articulações sem alavanca de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoBN=Largura
da ranhura
Forma

AA1BD

HLTCADAces.PreçoEncomendar
10270-063030I6A22,5-306,445307 21,46 €
10270-084040I8A30-408,460409 16,39 €
10270-084080I8B5040408,4100809 50,20 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 25,83 €
10270-104545B10A30-458,560458 22,95 €
10270-104590B10B5045458,5100909 50,20 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83