Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Articulação em Zamak.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada em aço.
Cabo da alavanca em Zamak conforme DIN EN 12844. Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações zincadas.
Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada zincados.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.

A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 10270_MK Articulações com alavanca de aperto 231 kB

Desenhos

Articulações com alavanca de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Forma

AA1BB1D

HLTCADAces.PreçoEncomendar
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 18,85 €
10270-1084040I8C30-40318,460409 19,68 €
10270-2084080I8D504040318,4100809 42,21 €
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 21,56 €
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 43,04 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83