norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneiras em t, fixação única, versão T2 Tipo I
10261

Cantoneiras em t, fixação única, versão T2 Tipo I

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:Cantoneira em T para fixação de um perfil em um ângulo de 45º e para a produção de hastes de suporte ou juntas.
A cantoneira pode ser fixada com um conjunto de conexão universal (remover proteção contra torção) e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10261 Cantoneiras em t, fixação única, versão T2 Tipo I 242 kB

Desenhos

Cantoneiras em t, fixação única, versão T2 Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Versão

CADAces.PreçoEncomendar
10261-063030I630x30 10,19 €
10261-063060I630x60 13,31 €
10261-084040I840x40 12,29 €
10261-084080I840x80 19,27 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83