|
|
41510Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Trilho T de fixação e mordente fixo em aço para ferramentas. Cunha de fixação em aço de cementação.Versão:Trilho T de fixação e mordente fixo endurecido e polido (HRC 55 ±2). Cunha de fixação endurecida, fosfatada.Indicação:Os sistemas de fixação múltipla podem ser fixados através de várias interfaces. 1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição. 2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN. 3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para os sistemas de fixação ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm. 4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para os sistemas de fixação ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm. 5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhura em T. 6. Furos de ajuste Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com distância de furo de 40 e 50 mm.
Existem três versões diferentes à disposição: - Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inox / 41510. - Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / 41510-10. - Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / 41510-20.Aplicação:Vários sistemas de fixação múltipla com comprimentos diferentes podem ser montados um atrás do outro ou um ao lado do outro. O dentado de precisão permite um posicionamento muito preciso dos mordentes fixos. Devido à escala lateral nos trilhos T de fixação, cada posição dos mordentes fixos pode ser documentada e definida de forma idêntica em caso de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes. Ao acionar o parafuso de tensão nas cunhas de fixação, os segmentos de tensão movem-se e pressionam as peças de usinagem contra os mordentes fixos.Vantagens:Universal e flexível. Para tamanhos de lotes pequenos e grandes. Também é possível fixar grandes componentes em vários sistemas de fixação múltipla, uns ao lado dos outros.Acessórios:Pino de guia 42208. Parafusos cilíndricos 07160-10X30. Parafusos cilíndricos 07160-12X25. Parafusos de ajuste 07533-12045 / 07533-16055. Barras de apoio 41505. Mordentes modulares com sobremedida para usinagem 41505-02. Mordentes modulares com prisma 41505-04. Batente para peças de trabalho 41505-10. Calço 41505-12. Conjunto de grampos de fixação 41505-15. Porca T 41505-17. Porca T para ranhuras 03240.Fornecimento- 1x Trilho T de fixação. - 2x Cunha de fixação bilateral. - 3x mordente fixo em aço inox.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | L | B | H | L mín. | L máx. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41510-05030001 | liso | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 1.317,90 € | | 41510-05040001 | liso | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 1.462,80 € | | 41510-05050001 | liso | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 1.675,55 € | | 41510-05060001 | liso | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 1.797,45 € | | 41510-05070001 | liso | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 1.944,65 € | | 41510-05030002 | recartilhada | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 1.452,45 € | | 41510-05040002 | recartilhada | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 1.597,35 € | | 41510-05050002 | recartilhada | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 1.811,25 € | | 41510-05060002 | recartilhada | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 1.933,15 € | | 41510-05070002 | recartilhada | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 2.078,05 € | |
Código do artigo | Versão 1 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41510-05030001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.317,90 € | | 41510-05040001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.462,80 € | | 41510-05050001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.675,55 € | | 41510-05060001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.797,45 € | | 41510-05070001 | liso | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.944,65 € | | 41510-05030002 | recartilhada | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.452,45 € | | 41510-05040002 | recartilhada | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.597,35 € | | 41510-05050002 | recartilhada | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.811,25 € | | 41510-05060002 | recartilhada | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 1.933,15 € | | 41510-05070002 | recartilhada | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 2.078,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|