|
|
41502Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:endurecida e retificada (HRC 55 ±2).Indicação:É possível escolher entre três versões diferentes de mordentes fixos: - Versão com superfície sem tratamento, forma A, para peças de trabalho pré-usinadas. - Versão recartilhada, forma B, para peças brutas. - Mordentes com entalhes, forma C, para prender com uma pequena borda de fixação. Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho. Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças. Aplicação:Os mordentes fixos de ES (aço inox) são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Assim, é possível atingir grandes forças de aperto dos elementos de fixação. Através da forma estreita da estrutura do mordente fixo em ES, ele se torna particularmente adequado para a fixação com peças menores e quantidades maiores. Isto permite a usinagem de baixo custo de séries ainda maiores. Vantagens:As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.FornecimentoMordente fixo de ES. Parafuso de fixação. Porcas T.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma A, mordentes fixos com superfície sem tratamento |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para larguras de sistemas | Forma | L | B | H | B1 | H1 | D Rosca fêmea | D1 Rosca fêmea | D3 | BN=Largura da ranhura | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41502-0503001 | 50 | A | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 96,60 € | |
|
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma B, mordentes fixos recartilhados |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para larguras de sistemas | Forma | L | B | H | B1 | H1 | D Rosca fêmea | D1 Rosca fêmea | D3 | BN=Largura da ranhura | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41502-0503002 | 50 | B | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 114,71 € | |
|
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma C, mordentes fixos depostos |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para larguras de sistemas | Forma | L | B | H | L1 | B1 | H1 | H2 | D Rosca fêmea | D1 Rosca fêmea | D3 | BN=Largura da ranhura | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41502-0503023 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 103,85 € | | 41502-0503053 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 103,85 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|