|
|
41501-05Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação... |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As cunhas de fixação são adequadas para multiplas fixações, devido ao seu princípio de funcionamento. Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto. Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias. Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm. Material:Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.Indicação:As cunhas de fixação podem ser usadas apenas em conjunto com o trilho de fixação 41500, para atender multiplas fixações. Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de usinagem. Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.Vantagens:A escala lateral do trilho de fixação e o mordente fixo garantem um elevado grau de repetibilidade da fixação.FornecimentoCunha de fixação. Parafusos de fixação. Porcas T.Indicação de desenho:Forma A: superfícies de fixação lisas Forma B: superfícies de fixação recartilhadas Forma C: com degrau Forma D: com sobremedida para usinagem Forma E: com pinos de fixação Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla, forma A, superfícies de fixação sem tratamento |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | D1 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-05-0500112 | A | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 205,28 € | |
|
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla, forma B, superfícies de fixação recartilhadas |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | D1 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-05-0500212 | B | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 254,15 € | |
|
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla, forma C, com intervalo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Rosca fêmea | D1 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-05-0502312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 265,65 € | | 41501-05-0505312 | C | 71 | 77 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 254,15 € | |
|
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla, forma D, com sobremedida para usinagem |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | D1 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-05-0500412 | D | 75 | 81 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 217,35 € | |
|
Cunhas de fixação com mordente fixo para sistema de fixação múltipla, forma E, com pinos de fixação |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|