|
|
41500Trilhos T de fixação para sistema de fixação múltipla |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:endurecida e retificada (HRC 55 ±2).Indicação:Os trilhos T de fixação podem ser fixados através de várias interfaces. 1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição. 2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN. 3. Furos de posicionamento de Ø25H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero comuns com distâncias de sistema de 100 mm. 4. Furos de posicionamento de Ø16H6 mm para os sistemas de fixação de ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm. 5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T. 6. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 40 mm e 50 mm.Aplicação:Vários trilhos T de fixação com comprimentos diferentes podem ser montados em sequência ou paralelamente. A superfície dentada de precisão permite um preciso posicionamento dos mordentes fixos. Devido à escala lateral, cada posição dos mordentes pode ser documentada e definida de forma idêntica em casos de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes.Vantagens:Universal e flexível. Para tamanhos de lotes pequenos e grandes. Também é possível fixar grandes componentes em vários trilhos tensores, uns ao lado dos outros.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para larguras de sistemas | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41500-050300 | 50 | 300 | 50 | 50 | 96 | 200 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 721,05 € | | 41500-050400 | 50 | 400 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 864,80 € | | 41500-050500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1.078,70 € | | 41500-050600 | 50 | 600 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1.196,00 € | | 41500-050700 | 50 | 700 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1.344,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|