|
|
41500-05Trilhos T de fixação curtos para sistema de fixação múltipla |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:endurecida e retificada (HRC 55 ±2).Indicação:Os trilhos T de fixação podem ser fixados através de várias interfaces. 1. Borda de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição. 2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN 3. Uma ranhura de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T. 4. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 50 mm.Aplicação:Com os trilhos T de fixação curtos, as tarefas de aperto e fixação de peças podem ser implementadas em espaço reduzido. A superfície dentada de precisão permite um preciso posicionamento dos mordentes fixos. Devido à escala lateral, cada posição dos mordentes pode ser documentada e definida de forma idêntica em casos de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes.Vantagens:Utilização universal e flexível. Com vários trilhos de fixação curtos, é possível representar situações flexíveis de processos de fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Adequado para larguras de sistemas | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41500-05-050130 | 50 | 130 | 50 | 50 | 100 | 40 | 100 | 77 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | | | 332,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|