norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Acoplamento central para fixação em quatro lados
41365

Acoplamento central para fixação em quatro lados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Com o acoplamento para fixação em quatro lados é possível unir duas morsas de 5 eixos e formar um sistema compacto/KIPPflexX.
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado NLM 41400-999.008
Porca roscada NLM 41010-999.003
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41365 Acoplamento central para fixação em quatro lados 329 kB

Desenhos

Acoplamento central para fixação em quatro lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLCADAces.PreçoEncomendar
41365-17850178 562,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83