norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Mordentes oscilantes
41325

Mordentes oscilantes

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço cementado.
Mordentes em aço ferramenta.
Versão:Corpo básico brunido.
Mordente endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Mordentes oscilantes são utilizados para fixar peças de trabalho inclinadas.
Os mordentes de fixação do mordente oscilante podem ser girados em ± 4°. O mordente oscilante também pode ser utilizado adicionalmente como mordente fixo.
Versão estável com 2 parafusos de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41325 Mordentes oscilantes 255 kB

Desenhos

Mordentes oscilantes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
41325-09015010906 668,15 €
41325-125150101258,77 sob consulta
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83