norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:brunido. Superfície funcional polida.Indicação:Placas base com ranhuras de ajuste na parte inferior, para o simples alinhamento da placa na mesa de coordenadas.
Fixação através da perfuração em intervalos 12F7, distâncias possíveis dos intervalos em grade de 40 mm e 50 mm.
Caves laterais previstas para dispositivos de fixação separados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41305 Placas de base 189 kB

Desenhos

Placas de base

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2BLcom os respectivos
parafusos de ajuste
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
41305-09028020x102402509028007533-120555,74 707,25 €
41305-12528020x1024025012528007533-120558,52 810,75 €
41305-09040031x103503609040007533-120558,33 976,35 €
41305-12540031x1035036012540007533-1205512,25 1.085,60 €