norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Pinos de fixação
41060

Pinos de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida.Indicação:Adequado para mordente padrão e cabeça de fixação redonda.
A montagem é efetuada através de prensagem.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41060 Pinos de fixação 111 kB

Desenhos

Pinos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

VersãoD1AplicaçãoCADAces.PreçoEncomendar
41060-05000plano7,5Material com resistência à tração superior a 1000 N/mm² 8,33 €
41060-05400Alojamento do anel4Material com resistência à tração de aprox. 1000 N/mm² 8,33 €
41060-05600Alojamento do anel6Material com resistência à tração de aprox. 1000 N/mm² 8,33 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83