|
|
29180-05Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Placa de fixação de aço/plástico. Suporte para monitores de alumínio. Arruelas e buchas de plástico. Flange de montagem de alumínio. Adaptador de montagem de alumínio. Parafusos de aço.Versão:Placa de fixação pintada. Suporte para monitores pintado. Flange de montagem pintado. Adaptador de montagem pintado. Parafusos zincados.Indicação:É possível fixar telas com até 10 kg aos suportes e removiê-las novamente conforme necessário, sem qualquer esforço de montagem. Além disso, o braço dos suportes para monitores pode ser ajustado tanto na altura quanto no ângulo de visão. A tela fixada pode ser girada 90°. As placas de montagem são compatíveis com a norma VESA 75/100.Aplicação:Com a ajuda da chave sextavada, a força de mola que deve ser aplicada para ajustar os vários eixos pode ser mais forte ou mais fraca.FornecimentoSuportes para monitores de 4 eixos: 1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada. 1x Suporte para monitor de 4 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos. 1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25. 1x Adaptador de montagem. 2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16. 1x Chave sextavada, tamanho de chave 3. 1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.
Suportes para monitores de 5 eixos: 1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada. 1x Suporte para monitor de 5 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos. 1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25. 1x Adaptador de montagem. 2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16. 1x Chave sextavada, tamanho de chave 3. 1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5 eixos, forma A, 4 eixos |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29180-05-4360 | A | 4 eixos | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 | | | 266,39 € | |
|
Suportes para monitores, alumínio, altura regulável, 4 ou 5 eixos, forma B, 5 eixos |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29180-05-6341 | B | 5 eixos | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | | | 314,81 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|