norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Porca de aço.
Versão:Com vibroacabamento.
Porca zincada.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Indicação de desenho:
1) Engrenagem 15°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29030 Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos 221 kB

Desenhos

Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEGHKLMNSCADAces.PreçoEncomendar
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 0,00 €
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 0,00 €
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83