norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas à versão com dentes internos (artigo 29024, 29028 ou 29030), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Indicação de desenho:
1) Engrenagem 15°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29026 Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos 343 kB

Desenhos

Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
29026-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 0,00 €
29026-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 0,00 €
29026-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 0,00 €
29026-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 0,00 €
29026-5202016940404550937333M84,99194 0,00 €
29026-52525,116940404550937333M84,99194 0,00 €
29026-53030,116940404550937333M84,99194 0,00 €
29026-54040,222115656606812810048M106267181 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83