|
|
29024Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido. Parafuso de fixação com porca, aço.Versão:com vibroacabamento. Parafuso de fixação com porca, zincado.Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985 - Parafusos sextavados DIN 933 - Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | F kN | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29024-512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,13 € | | 29024-514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,13 € | | 29024-516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,13 € | | 29024-518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 14,13 € | | 29024-520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 14,95 € | | 29024-525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 14,95 € | | 29024-530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 14,95 € | | 29024-540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 48 | M10 | 6 | 267 | 181 | | | 24,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|