|
|
29240Barras redondas de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Ø12 e Ø20 aço inoxidável 1.4034.
Ø30 e Ø40 aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Com as barras retificadas de aço inoxidável, pode-se configurar diversas variantes de montagem utilizando poucos elementos padrão.
Ø12 und Ø20 = Barra. Ø30 und Ø40 = Tubo redondo (espessura de parede 5 mm).Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Denominação | Tamanho | D | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29240-121X0100 | Barra | 12 | 12 | 100 | | | 38,18 € | | 29240-121X0200 | Barra | 12 | 12 | 200 | | | 47,69 € | | 29240-121X0300 | Barra | 12 | 12 | 300 | | | 57,24 € | | 29240-121X0400 | Barra | 12 | 12 | 400 | | | 66,77 € | | 29240-121X0500 | Barra | 12 | 12 | 500 | | | 76,31 € | | 29240-201X0100 | Barra | 20 | 20 | 100 | | | 50,05 € | | 29240-201X0200 | Barra | 20 | 20 | 200 | | | 54,90 € | | 29240-201X0300 | Barra | 20 | 20 | 300 | | | 71,94 € | | 29240-201X0400 | Barra | 20 | 20 | 400 | | | 76,80 € | | 29240-201X0500 | Barra | 20 | 20 | 500 | | | 81,33 € | | 29240-301X0100 | Tubo Redondo | 30 | 30 | 100 | | | 75,23 € | | 29240-301X0200 | Tubo Redondo | 30 | 30 | 200 | | | 88,68 € | | 29240-301X0300 | Tubo Redondo | 30 | 30 | 300 | | | 116,21 € | | 29240-301X0400 | Tubo Redondo | 30 | 30 | 400 | | | 143,73 € | | 29240-301X0500 | Tubo Redondo | 30 | 30 | 500 | | | 172,66 € | | 29240-401X0100 | Tubo Redondo | 40 | 40 | 100 | | | 92,12 € | | 29240-401X0200 | Tubo Redondo | 40 | 40 | 200 | | | 110,10 € | | 29240-401X0300 | Tubo Redondo | 40 | 40 | 300 | | | 146,71 € | | 29240-401X0400 | Tubo Redondo | 40 | 40 | 400 | | | 183,30 € | | 29240-401X0500 | Tubo Redondo | 40 | 40 | 500 | | | 222,09 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|