norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ø12 e Ø20 aço inoxidável 1.4034.
Ø30 e Ø40 aço inoxidável 1.4305.
Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Com as barras retificadas de aço inoxidável, pode-se configurar diversas variantes de montagem utilizando poucos elementos padrão.

Ø12 und Ø20 = Barra.
Ø30 und Ø40 = Tubo redondo (espessura de parede 5 mm).
Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29240 Barras redondas de aço inoxidável 155 kB

Desenhos

Barras redondas de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoDenominaçãoTamanho

DLFiltro
29240-121XBarra1212100/200/300/400/500
29240-201XBarra2020100/200/300/400/500
29240-301XTubo Redondo3030100/200/300/400/500
29240-401XTubo Redondo4040100/200/300/400/500
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83