norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.Sob consulta:- Tubos de aço inoxidável
- Tubos de alumínio preto anodizado
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29050_R Tubos redondos 125 kB

Desenhos

Tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

Versão

DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
29050-0112X500AçoTubo redondoØ12 x 1,512 ±0,19500 4,40 €
29050-0112X1000AçoTubo redondoØ12 x 1,512 ±0,191000 8,76 €
29050-0112X2000AçoTubo redondoØ12 x 1,512 ±0,192000 17,53 €
29050-0114X500AçoTubo redondoØ14 x 1,514 ±0,111500 4,68 €
29050-0114X1000AçoTubo redondoØ14 x 1,514 ±0,1111000 9,36 €
29050-0114X2000AçoTubo redondoØ14 x 1,514 ±0,1112000 18,75 €
29050-0115X500AçoTubo redondoØ15 x 1,515 ±0,112500 5,23 €
29050-0115X1000AçoTubo redondoØ15 x 1,515 ±0,1121000 10,47 €
29050-0115X2000AçoTubo redondoØ15 x 1,515 ±0,1122000 20,92 €
29050-0116X500AçoTubo redondoØ16 x 1,516 ±0,113500 5,60 €
29050-0116X1000AçoTubo redondoØ16 x 1,516 ±0,1131000 11,21 €
29050-0116X2000AçoTubo redondoØ16 x 1,516 ±0,1132000 22,40 €
29050-0118X500AçoTubo redondoØ18 x 1,518 ±0,115500 6,22 €
29050-0118X1000AçoTubo redondoØ18 x 1,518 ±0,1151000 12,41 €
29050-0118X2000AçoTubo redondoØ18 x 1,518 ±0,1152000 24,81 €
29050-0120X500AçoTubo redondoØ20 x 220 ±0,116500 6,96 €
29050-0120X1000AçoTubo redondoØ20 x 220 ±0,1161000 13,87 €
29050-0120X2000AçoTubo redondoØ20 x 220 ±0,1162000 27,74 €
29050-0125X500AçoTubo redondoØ25 x 225 ±0,121500 8,51 €
29050-0125X1000AçoTubo redondoØ25 x 225 ±0,1211000 17,03 €
29050-0125X2000AçoTubo redondoØ25 x 225 ±0,1212000 34,07 €
29050-0130X500AçoTubo redondoØ30 x 230 ±0,126500 8,18 €
29050-0130X1000AçoTubo redondoØ30 x 230 ±0,1261000 16,31 €
29050-0130X2000AçoTubo redondoØ30 x 230 ±0,1262000 32,60 €
29050-0140X500AçoTubo redondoØ40 x 440 ±0,1532500 13,95 €
29050-0140X1000AçoTubo redondoØ40 x 440 ±0,15321000 27,92 €
29050-0140X2000AçoTubo redondoØ40 x 440 ±0,15322000 55,64 €
29050-0150X500AçoTubo redondoØ50 x 450 ±0,242500 18,98 €
29050-0150X1000AçoTubo redondoØ50 x 450 ±0,2421000 37,73 €
29050-0150X2000AçoTubo redondoØ50 x 450 ±0,2422000 75,52 €
29050-0220X500AlumínioTubo redondoØ20 x 32014500 8,18 €
29050-0220X1000AlumínioTubo redondoØ20 x 320141000 16,31 €
29050-0220X2000AlumínioTubo redondoØ20 x 320142000 32,60 €
29050-0230X500AlumínioTubo redondoØ30 x 230 ±0,126500 6,31 €
29050-0230X1000AlumínioTubo redondoØ30 x 230 ±0,1261000 12,67 €
29050-0230X2000AlumínioTubo redondoØ30 x 230 ±0,1262000 25,32 €
29050-0240X500AlumínioTubo redondoØ40 x 340 ±0,1534500 10,73 €
29050-0240X1000AlumínioTubo redondoØ40 x 340 ±0,15341000 21,48 €
29050-0240X2000AlumínioTubo redondoØ40 x 340 ±0,15342000 42,93 €
29050-0250X500AlumínioTubo redondoØ50 x 350 ±0,244500 13,25 €
29050-0250X1000AlumínioTubo redondoØ50 x 350 ±0,2441000 26,47 €
29050-0250X2000AlumínioTubo redondoØ50 x 350 ±0,2442000 52,98 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83