|
|
29050Tubos redondos e quadrados |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0037. Alumínio EN AW-6060.Versão:Aço zincado. Alumínio anodizado.Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos e quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
*Os tubos quadrados de alumínio 10 X 10 estão disponíveis apenas como material maciço.Sob consulta:- Corte de acordo com os requisitos do cliente (L máx. de 5000 mm) - Tubo de aço inoxidável (L máx. de 3000 mm) Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Designação | D1 | D2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29050-0112X500 | aço | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 | | | 6,64 € | | 29050-0112X1000 | aço | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 | | | 13,19 € | | 29050-0112X2000 | aço | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 | | | 26,38 € | | 29050-0114X500 | aço | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 | | | 8,86 € | | 29050-0114X1000 | aço | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 | | | 17,73 € | | 29050-0114X2000 | aço | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 | | | 35,51 € | | 29050-0115X500 | aço | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 | | | 9,15 € | | 29050-0115X1000 | aço | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 | | | 18,30 € | | 29050-0115X2000 | aço | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 | | | 36,55 € | | 29050-0116X500 | aço | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 | | | 8,43 € | | 29050-0116X1000 | aço | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 | | | 16,89 € | | 29050-0116X2000 | aço | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 | | | 33,71 € | | 29050-0118X500 | aço | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 | | | 9,36 € | | 29050-0118X1000 | aço | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 | | | 18,69 € | | 29050-0118X2000 | aço | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 | | | 37,35 € | | 29050-0120X500 | aço | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 | | | 10,47 € | | 29050-0120X1000 | aço | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 | | | 20,88 € | | 29050-0120X2000 | aço | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 | | | 41,76 € | | 29050-0125X500 | aço | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 | | | 12,82 € | | 29050-0125X1000 | aço | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 | | | 25,63 € | | 29050-0125X2000 | aço | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 | | | 51,29 € | | 29050-0130X500 | aço | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 12,32 € | | 29050-0130X1000 | aço | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 24,54 € | | 29050-0130X2000 | aço | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 49,08 € | | 29050-0140X500 | aço | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 | | | 21,01 € | | 29050-0140X1000 | aço | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 | | | 42,03 € | | 29050-0140X2000 | aço | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 | | | 83,75 € | | 29050-0150X500 | aço | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 | | | 28,58 € | | 29050-0150X1000 | aço | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 | | | 56,80 € | | 29050-0150X2000 | aço | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 | | | 113,69 € | | 29050-0220X500 | alumínio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 | | | 10,35 € | | 29050-0220X1000 | alumínio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 | | | 20,63 € | | 29050-0220X2000 | alumínio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 | | | 41,23 € | | 29050-0230X500 | alumínio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 7,99 € | | 29050-0230X1000 | alumínio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 16,04 € | | 29050-0230X2000 | alumínio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 32,03 € | | 29050-0240X500 | alumínio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 | | | 13,57 € | | 29050-0240X1000 | alumínio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 | | | 27,16 € | | 29050-0240X2000 | alumínio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 | | | 54,29 € | | 29050-0250X500 | alumínio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 | | | 16,76 € | | 29050-0250X1000 | alumínio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 | | | 33,48 € | | 29050-0250X2000 | alumínio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 | | | 67,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Designação | D1 | D2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29050-4120X500 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 7,61 € | | 29050-4120X1000 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 15,25 € | | 29050-4120X2000 | aço | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 30,43 € | | 29050-4125X500 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 7,61 € | | 29050-4125X1000 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 15,26 € | | 29050-4125X2000 | aço | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 34,06 € | | 29050-4130X500 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 9,50 € | | 29050-4130X1000 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 19,09 € | | 29050-4130X2000 | aço | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 38,11 € | | 29050-4140X500 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 13,73 € | | 29050-4140X1000 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 27,22 € | | 29050-4140X2000 | aço | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 54,43 € | | 29050-4210X500 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 9,75 € | | 29050-4210X1000 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 19,50 € | | 29050-4210X2000 | alumínio | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 39,01 € | | 29050-4220X500 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 6,19 € | | 29050-4220X1000 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 12,31 € | | 29050-4220X2000 | alumínio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 24,63 € | | 29050-4230X500 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 7,07 € | | 29050-4230X1000 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 14,19 € | | 29050-4230X2000 | alumínio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 28,31 € | | 29050-4240X500 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 15,30 € | | 29050-4240X1000 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 30,53 € | | 29050-4240X2000 | alumínio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 61,12 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|