norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto.Indicação:Através da utilização de buchas redutoras, podem ser fixados tubos menores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29042_R Buchas redutoras para tubos redondos 139 kB

Desenhos

Buchas redutoras para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2A

BCDELCADAces.PreçoEncomendar
29042-01812para tubos redondos12,25182,511,92,430 1,04 €
29042-01814para tubos redondos14,25182,511,92,430 1,04 €
29042-01815para tubos redondos15,25182,511,92,430 1,04 €
29042-01816para tubos redondos16,25182,511,92,430 1,04 €
29042-03020para tubos redondos20,25303,518,93,445 1,54 €
29042-03025para tubos redondos25,25303,518,93,445 1,54 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83