norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto.Indicação:Através da utilização de buchas redutoras, é possível fixar tubos menores ou converter tubos quadrados em tubos redondos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29040_R Buchas redutoras para tubos redondos 179 kB

Desenhos

Buchas redutoras para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2A

BLCADAces.PreçoEncomendar
29040-03020para tubos redondosØ 20,2530,345 2,78 €
29040-03025para tubos redondosØ 25,2530,345 2,78 €
29040-03030para tubos redondosØ 30,2530,345 2,78 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83