norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Versão:Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação:Permite um ângulo de rotação de 60°. Para cargas de até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para a fixação em tubos redondos de Ø30 mm.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29180_KG Suporte de monitor com articulação esférica 295 kB
 Indicação técnica para suportes de monitores 936 kB

Desenhos

Suporte de monitor com articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão 1CADAces.PreçoEncomendar
29180-3002com articulação esférica 80,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83