norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Versão:Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação:Suporte com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação em passos de 15°. Adequado para monitores e painéis de operação e controle até 25 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29180_DF Suporte de monitor com flange de anel giratório 253 kB
 29180 Indicação técnica para suportes de monitores 818 kB

Desenhos

Suporte de monitor com flange de anel giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-3001com flange de anel giratório 72,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83