norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Placa para suportes conforme o padrão VESA 75/100 (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm com perfurações maiores).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29180_AP Placa para suportes com padrão VESA 75/100 369 kB
 Indicação técnica para suportes de monitores 936 kB

Desenhos

Placa para suportes com padrão VESA 75/100

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão 1CADAces.PreçoEncomendar
29180-75100placa para suportes com padrão vesa 14,97 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83