norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).Versão:preto / superfície sem tratamento.Indicação:A norelem oferece 2 tipos diferentes de suportes básicos para fixação de monitores e “touchpanels”(painéis sensíveis ao toque), utilizados na área industrial:

Com flange de anel giratório: suporte com engate, antivibratório e com regulagem de inclinação em passos de 15°. Adequado para monitores e painéis de operação e controle até 25 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.

Com articulação esférica: permite um ângulo de rotação de 60°. Adequado para cargas de até 10 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.

Para os diferentes tipos de conexões oferecemos os seguintes opcionais: suportes de parede, de perfil ou placa adaptadora VESA 75/100.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29180 Suportes para monitores 1 MB
 29180 Indicação técnica para suportes de monitores 818 kB

Suporte de monitor com flange de anel giratório

mais informações

Desenhos

Suporte de monitor com flange de anel giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-3001com flange de anel giratório 74,88 €

Suporte de monitor com articulação esférica

mais informações

Desenhos

Suporte de monitor com articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-3002com articulação esférica 98,11 €

Suporte de parede

mais informações

Desenhos

Suporte de parede

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-3003Suporte de parede 37,34 €

Suporte de parede para montagem em perfis

mais informações

Desenhos

Suporte de parede para montagem em perfis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-3004Suporte de parede para montagem em perfis 37,34 €

Placa para suportes com padrão VESA 75/100

mais informações

Desenhos

Placa para suportes com padrão VESA 75/100

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
29180-75100Placa para suportes com padrão VESA 18,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83