norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4571.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28013 Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906 192 kB

Desenhos

Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1LSWCADAces.PreçoEncomendar
28013-100810açoM8x184 0,18 €
28013-101010açoM10X185 0,20 €
28013-101215açoM12X1,5106 0,33 €
28013-101415açoM14X1,5107 0,44 €
28013-101615açoM16X1,5108 0,58 €
28013-101015açoM18X1,5108 0,63 €
28013-102015açoM20X1,51010 0,82 €
28013-102215açoM22X1,51010 1,00 €
28013-102415açoM24X1,51212 1,30 €
28013-102615açoM26X1,51212 1,96 €
28013-103015açoM30X1,51217 2,29 €
28013-103615açoM36X1,51519 5,20 €
28013-104215açoM42X1,51822 10,38 €
28013-104815açoM48X1,52024 18,86 €
28013-10018açoR1/885 0,28 €
28013-10014açoR1/4107 0,37 €
28013-10038açoR3/8108 0,63 €
28013-10012açoR1/21010 0,95 €
28013-10034açoR3/41212 1,91 €
28013-10100açoR11217 2,39 €
28013-10114açoR1 1/41822 7,42 €
28013-10112açoR1 1/22024 15,78 €
28013-200810aço inoxidávelM8x184 0,64 €
28013-201010aço inoxidávelM10X185 0,66 €
28013-201215aço inoxidávelM12X1,5106 0,91 €
28013-201415aço inoxidávelM14X1,5107 1,09 €
28013-201615aço inoxidávelM16X1,5108 1,45 €
28013-201815aço inoxidávelM18X1,5108 1,55 €
28013-202015aço inoxidávelM20X1,51010 1,71 €
28013-202215aço inoxidávelM22X1,51010 1,96 €
28013-202415aço inoxidávelM24X1,51212 2,65 €
28013-2001815aço inoxidávelR1/885 0,81 €
28013-2001415aço inoxidávelR1/4107 0,91 €
28013-2003815aço inoxidávelR3/8108 1,28 €
28013-2001215aço inoxidávelR1/21010 1,92 €
28013-2003415aço inoxidávelR3/41212 2,93 €
28013-2010015aço inoxidávelR11217 4,28 €