|
|
28013Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4571. Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28013-100810 | aço | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,20 € | | 28013-101010 | aço | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,21 € | | 28013-101215 | aço | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,35 € | | 28013-101415 | aço | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 0,45 € | | 28013-101615 | aço | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 0,60 € | | 28013-101015 | aço | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 28013-102015 | aço | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 0,84 € | | 28013-102215 | aço | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 1,04 € | | 28013-102415 | aço | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 1,35 € | | 28013-102615 | aço | M26X1,5 | 12 | 12 | | | 2,02 € | | 28013-103015 | aço | M30X1,5 | 12 | 17 | | | 2,37 € | | 28013-103615 | aço | M36X1,5 | 15 | 19 | | | 5,37 € | | 28013-104215 | aço | M42X1,5 | 18 | 22 | | | 10,74 € | | 28013-104815 | aço | M48X1,5 | 20 | 24 | | | 19,50 € | | 28013-10018 | aço | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,29 € | | 28013-10014 | aço | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,38 € | | 28013-10038 | aço | R3/8 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 28013-10012 | aço | R1/2 | 10 | 10 | | | 0,99 € | | 28013-10034 | aço | R3/4 | 12 | 12 | | | 1,98 € | | 28013-10100 | aço | R1 | 12 | 17 | | | 2,47 € | | 28013-10114 | aço | R1 1/4 | 18 | 22 | | | 7,67 € | | 28013-10112 | aço | R1 1/2 | 20 | 24 | | | 16,32 € | | 28013-200810 | aço inoxidável | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,67 € | | 28013-201010 | aço inoxidável | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,68 € | | 28013-201215 | aço inoxidável | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,94 € | | 28013-201415 | aço inoxidável | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 1,13 € | | 28013-201615 | aço inoxidável | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 1,50 € | | 28013-201815 | aço inoxidável | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 1,61 € | | 28013-202015 | aço inoxidável | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 1,77 € | | 28013-202215 | aço inoxidável | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 2,02 € | | 28013-202415 | aço inoxidável | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 2,74 € | | 28013-2001815 | aço inoxidável | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,83 € | | 28013-2001415 | aço inoxidável | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,94 € | | 28013-2003815 | aço inoxidável | R3/8 | 10 | 8 | | | 1,32 € | | 28013-2001215 | aço inoxidável | R1/2 | 10 | 10 | | | 1,99 € | | 28013-2003415 | aço inoxidável | R3/4 | 12 | 12 | | | 3,04 € | | 28013-2010015 | aço inoxidável | R1 | 12 | 17 | | | 4,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|