|
|
27798_MBPés niveladores com furo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base e fuso roscado em aço.Versão:Base e fuso roscado galvanizados.Indicação:O fuso roscado é inserido por pressão giratória no prato de base. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27798-13008X016 | com furo | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | 27798-13008X020 | com furo | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | 27798-13008X030 | com furo | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | 27798-13008X040 | com furo | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,82 € | | 27798-13008X050 | com furo | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-13010X016 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | 27798-13010X020 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,85 € | | 27798-13010X030 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | 27798-13010X040 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,93 € | | 27798-13010X050 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | 27798-13010X060 | com furo | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,98 € | | 27798-14008X016 | com furo | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,86 € | | 27798-14008X020 | com furo | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,89 € | | 27798-14008X030 | com furo | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,91 € | | 27798-14008X040 | com furo | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,93 € | | 27798-14008X050 | com furo | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,95 € | | 27798-14010X016 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,93 € | | 27798-14010X020 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | 27798-14010X030 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,97 € | | 27798-14010X040 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,01 € | | 27798-14010X050 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,07 € | | 27798-14010X060 | com furo | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | 27798-15008X016 | com furo | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,02 € | | 27798-15008X020 | com furo | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,05 € | | 27798-15008X030 | com furo | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,08 € | | 27798-15008X040 | com furo | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,10 € | | 27798-15008X050 | com furo | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,15 € | | 27798-15010X016 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,10 € | | 27798-15010X020 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,12 € | | 27798-15010X030 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,15 € | | 27798-15010X040 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,22 € | | 27798-15010X050 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,24 € | | 27798-15010X060 | com furo | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,28 € | | 27798-16008X016 | com furo | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,48 € | | 27798-16008X020 | com furo | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,50 € | | 27798-16008X030 | com furo | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,54 € | | 27798-16008X040 | com furo | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,56 € | | 27798-16008X050 | com furo | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,61 € | | 27798-16010X016 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,56 € | | 27798-16010X020 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,58 € | | 27798-16010X030 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,62 € | | 27798-16010X040 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,68 € | | 27798-16010X050 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,70 € | | 27798-16010X060 | com furo | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,73 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|