|
|
27796Pés niveladores com sextavado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Polietileno. Parafuso em aço.Indicação:Pé nivelador com superfície de colocação sextavada. Versão rígida. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | H | H1 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27796-2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 0,37 € | | 27796-2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 0,38 € | | 27796-2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 0,39 € | | 27796-2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 0,43 € | | 27796-2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 0,39 € | | 27796-2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 0,41 € | | 27796-2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 0,43 € | | 27796-2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 0,46 € | | 27796-2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 0,38 € | | 27796-2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 0,39 € | | 27796-2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 0,41 € | | 27796-2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 0,44 € | | 27796-2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 0,36 € | | 27796-2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 0,38 € | | 27796-2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 0,41 € | | 27796-2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 0,44 € | | 27796-2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 0,44 € | | 27796-2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 0,46 € | | 27796-3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,47 € | | 27796-3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,49 € | | 27796-3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 0,52 € | | 27796-3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 0,54 € | | 27796-3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,49 € | | 27796-3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|