|
|
27794Pés niveladores redondos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida. Parafuso em aço.Versão:preto. Parafuso galvanizado.Indicação:Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como suporte de montagem. Versão rígida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | H1 | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27794-3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 0,46 € | | 27794-3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,47 € | | 27794-3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 | | | 0,49 € | | 27794-3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 0,49 € | | 27794-3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 0,51 € | | 27794-3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,51 € | | 27794-3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 | | | 0,55 € | | 27794-3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 0,56 € | | 27794-3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,61 € | | 27794-3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 | | | 0,61 € | | 27794-4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 | | | 0,59 € | | 27794-4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 0,60 € | | 27794-4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 0,60 € | | 27794-4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 | | | 0,62 € | | 27794-4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 0,76 € | | 27794-4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 0,76 € | | 27794-4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 | | | 0,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|