|
|
27792_BPés niveladores articulados, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço. Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore. Versão:Base pintada em amarelo. Fuso roscado galvanizado. Disco de apoio antivibratório preto. Indicação:Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado, opcionalmente com disco de apoio anti-vibratório. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Fornecimento com porca adequada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27792-105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,03 € | | 27792-105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,70 € | | 27792-105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,02 € | | 27792-105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,47 € | | 27792-105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,64 € | | 27792-105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,05 € | | 27792-105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,72 € | | 27792-105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,07 € | | 27792-105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,48 € | | 27792-105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,66 € | | 27792-105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,07 € | | 27792-105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 10,75 € | | 27792-105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,09 € | | 27792-105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,50 € | | 27792-105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 11,70 € | | 27792-106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | 13,19 € | | 27792-106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | 13,57 € | | 27792-106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | 14,00 € | | 27792-106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | 14,38 € | | 27792-106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | 14,82 € | | 27792-106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | 13,25 € | | 27792-106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | 13,64 € | | 27792-106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | 14,05 € | | 27792-106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | 14,47 € | | 27792-106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | 14,89 € | | 27792-106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | 15,28 € | | 27792-108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | 19,87 € | | 27792-108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | 20,30 € | | 27792-108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | 20,71 € | | 27792-108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | 21,13 € | | 27792-108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | 21,57 € | | 27792-108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | 21,97 € | | 27792-108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | 22,39 € | | 27792-108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | 20,84 € | | 27792-108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | 21,34 € | | 27792-108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | 21,98 € | | 27792-108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | 22,61 € | | 27792-108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | 23,20 € | | 27792-108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | 23,84 € | | 27792-110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | 29,99 € | | 27792-110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | 30,56 € | | 27792-110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | 31,33 € | | 27792-110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | 32,15 € | | 27792-110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | 32,87 € | | 27792-110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | 33,72 € | | 27792-110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | 34,53 € | | 27792-110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | 30,69 € | | 27792-110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | 31,43 € | | 27792-110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | 32,27 € | | 27792-110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | 33,01 € | | 27792-110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | 33,83 € | | 27792-110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | 34,65 € | | 27792-110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | 31,35 € | | 27792-110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | 32,07 € | | 27792-110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | 32,90 € | | 27792-110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | 33,64 € | | 27792-110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | 34,48 € | | 27792-110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | 35,34 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|